Sistemas de control de carga AC para postes de carga y cajas de pared

Sistemas de control de carga AC

Repostar corriente en todo el mundo

Le ofrecemos el sistema de control de carga adecuado para cualquier poste de carga AC del mundo.

Volver a Sistemas de control de carga

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros sistemas de control de carga AC permiten cargar vehículos eléctricos de acuerdo con las normas internacionales. La gama abarca todo el espectro de postes de carga AC: desde puntos de carga sencillos y privados, como cajas de pared en garajes y cocheras, hasta aplicaciones comerciales y públicas con varios postes de carga, gestión de energía y carga, acceso remoto y facturación.

Sus ventajas

  • Carga AC conforme a la normativa según IEC 61851-1, SAE J1772 y GB/T 20234
  • Alta flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración
  • Realización sencilla de infraestructuras de carga inteligentes con gestión de carga
  • Fácil integración en sistemas de gestión mediante interfaces de comunicación estandarizadas
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Desde el punto de carga individual hasta la infraestructura de carga interconectada

Los sistemas de control de carga Phoenix Contact se operan tanto autárquicamente como interconectados. Mediante las interfaces de comunicación integradas se registran datos de estado y son posibles actuaciones de control en el proceso de carga. Para ello, apostamos por interfaces de comunicación y protocolos estandarizados con lo que ofrecemos opciones de integración sencillas en distintos sistemas de automatización.

EV Charge Control Basic para el ámbito privado

Sistema de control de carga EV Charge Control Basic como placa de circuito impreso lacada y en caja para carril  

Sistema de control de carga EV Charge Control Basic como placa de circuito impreso lacada y en caja para carril

Con este producto recibirá una solución de control compacta y económica especial para puntos de carga sencillos. El sistema de control de carga se suministra como equipo para carril DIN, pero también como placa de circuito impreso lacada para entornos adversos. Como variante adicional también se suministra con tecnología de conexión push-in enchufable para instalaciones rápidas y con ahorro de espacio.

Ejemplo de aplicación: punto de carga sencillo

Estructura de un punto de carga AC sencillo  

Estructura de un punto de carga AC sencillo

Con el sistema de control de carga AC Basic puede implementar la disposición de postes sencillos de carga con pocos componentes y sin gran necesidad de tiempo, ya sea en el ámbito doméstico o en un entorno industrial. Con la integración opcional de módulos RCM para el registro de corriente de fuga se aumenta el nivel de protección del poste de carga sobre la base de las especificaciones normativas. De esta forma, se logra la máxima disponibilidad de la instalación.

EV Charge Control Advanced para el ámbito comercial

Sistema de control de carga EV Charge Control Advanced en caja para carril  

Sistema de control de carga EV Charge Control Advanced en caja para carril

Este sistema de control de carga integra todas las funciones de control necesarias para los puntos de carga comerciales y ofrece un amplio rango de opciones de configuración mediante conmutadores DIP. Además, a través de su interfaz Ethernet, es compatible con la gestión de carga y de energía en recintos empresariales y aparcamientos. Mediante la interfaz RS-485 pueden conectarse contadores de energía.

Ejemplo de aplicación: puntos de carga interconectados

Tres puntos de carga interconectados con contadores de energía y sistema de control superior  

Tres puntos de carga interconectados con contadores de energía y sistema de control superior

Con la interfaz RS-485 configurable se pueden enlazar diferentes contadores de energía al sistema de control de carga AC Advanced, de tal forma que se registren los datos de energía del punto de carga. Con la interfaz Ethernet integrada se puede llevar a cabo la configuración del sistema de control de carga, así como crear una conexión inteligente a los sistemas de control superiores.

EV Charge Control Advanced Plus para el ámbito público

Sistema de control de carga EV Charge Control Advanced Plus en caja para carril con módem 3G opcional  

Sistema de control de carga EV Charge Control Advanced Plus en caja para carril con módem 3G opcional

Este sistema de control de carga combina todas las funciones de control, comunicación y supervisión relevantes en una carcasa compacta. Además de interfaces Ethernet y RS-485, este sistema de control ofrece supervisión de corriente de fuga DC, un desbloqueo de conectores automático en caso de fallo de tensión, una cómoda autorización de usuarios por RFID, así como la cómoda configuración mediante interfaz web. La interfaz inalámbrica 3G está disponible de manera opcional con capacidad para OCPP.

Ejemplo de aplicación: punto de carga con conexión backend

Punto de carga con contador de energía y facturación basada en la nube mediante radiotelefonía móvil  

Punto de carga con contador de energía y facturación basada en la nube mediante radiotelefonía móvil

Opcionalmente, el sistema de control de carga Advanced Plus también está disponible con módem 3G integrado e interfaz OCPP. Así puede conectar un poste de carga mediante radiotelefonía móvil y OCPP a sistemas de facturación basados en la nube. Para una facturación exacta, puede integrarse un contador de energía MID en la aplicación. Esto hace del sistema de control la solución ideal para el ámbito público.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio


Diseño de un poste de carga AC sencillo

Desde la instalación hasta el poste de carga listo para usar.

El presente sitio web utiliza cookies. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar