Últimas noticias

Filtro

Resultados de la búsqueda

550 resultados

Switches no gestionados en el índice de protección IP67

02/09/2021

Para aplicaciones en las que se precisa un switch no gestionado con una carcasa robusta, los switches con protección IP67 FL SWITCH 1608/1708 le ofrecen posibilidades de montaje flexibles y una rápida instalación mediante el uso de la tecnología M12 Pus...

Nuevos módulos de potencia para la infraestructura de recarga

02/09/2021

Con los módulos de carga rápida DC Charx power, Phoenix Contact ofrece una electrónica de potencia DC eficiente para estaciones de carga rápida. Los nuevos módulos de 30 kW están disponibles como convertidor AC/DC y convertidor DC/DC.

Fácil captación de datos climáticos

02/09/2021

A partir de ahora, ya está disponible la nueva estación meteorológica con PLCnext Control.

Componentes Caparoc con marca de certificación UL

02/09/2021

CAPAROC le ofrece un sistema modular personalizado para la protección contra sobrecorriente. Para ello, todos los componentes comercializables disponen de las marcas de certificación UL Listed, UL Recognized y cUL Listed.

Caja para exteriores para aplicaciones con problemas de espacio

02/09/2021

Las nuevas cajas para exteriores con una profundidad de montaje de 80 mm amplían la gama de la serie ECS. El diseño más pequeño permite dimensiones del equipo hasta un 75 % más compactas.

Conectores push-in para cajas para electrónica

02/09/2021

Phoenix Contact amplía la variedad de conexiones para cajas para electrónica de la serie ICS con conectores con conexión por resorte push-in en paso de 3,5 mm.

La entrada CCS para todos los vehículos eléctricos

23/08/2021

Nuestras entradas de vehículo CHARX connect universales permiten la carga AC y DC de coches eléctricos de todo tipo, desde potencias de carga bajas hasta High Power Charging (HPC).

Configurador para el sistema de interruptores de potencia

26/07/2021

Con el nuevo configurador online para el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC podrá componer en pocos pasos la protección contra sobrecorriente adecuada para sus aplicaciones especiales.

Convertidores DC/DC de alto rendimiento hasta 100 W

23/07/2021

Con los nuevos convertidores QUINT DC/DC para el rango de potencia hasta los 100 vatios, Phoenix Contact ofrece por primera vez una combinación única de control funcional preventivo y potente reserva de potencia con el tamaño más pequeño.

Nuevo software de gestión para routers de radiotelefonía móvil

08/07/2021

Con el software de gestión basado en web TC Router Online Manager (TOM) puede gestionar o configurar de forma centralizada toda la familia de productos TC Router de Phoenix Contact.

550 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00