Zusammensetzungen

Vermeiden Sie zu lange Wörter und zu viele Bindestrich-Schreibweisen. Bilden Sie Zusammensetzungen entsprechend der Anzahl der Wortbestandteile. Als Wortbestandteil gelten Nomen und Eigennamen sowie Verben und Verbvarianten (z. B. trenn, mess). Alle weiteren Wortarten werden nicht als eigener Wortbestandteil gewertet: Zahlwörter (ein, zwei), Präpositionen (unter, durch, mit, über) und Adjektive (kurz, hoch, flach).

Bitte beachten Sie die Ergänzungen zu Pressetexten im Download-Bereich in der rechten Spalte.

Beispiele:

  • Trennklemme
  • Leiterplatte

Beispiele:

  • Messertrennklemme
  • Zugfedertechnik
  • Leiterplattenanschluss

Setzen Sie den Bindestrich so, dass das Kompositum sinnvoll gegliedert wird.

Beispiele:

  • Tragschienen-Busverbinder
  • Leiterplatten-Steckverbinder
  • Leiterplatten-Anschlusstechnik
  • Messwandler-Trennklemme

Bilden Sie keine Wortkonstruktionen aus mehr als vier Bestandteilen, sondern formulieren Sie gegebenenfalls um.

Beispiel:

  • Messertrennklemme mit Push-in-Anschluss statt: Push-in-Anschluss-Messer-Trennklemme

Zusammensetzungen mit drei identischen Konsonanten zusammenschreiben.

Beispiele:

  • Anschlusssicherheit
  • Messsystem

Achtung: Zusammensetzungen ab vier Bestandteilen werden nach Zusammensetzungsregeln mit Bindestrich geschrieben.

Beispiele:

  • Netzanschluss-Steckervariante

Mehrteilige Zusammensetzungen werden gemäß der deutschen Rechtschreibung mit Bindestrichen durchgekoppelt.

Beispiele:

  • Gewinn-und-Verlust-Rechnung
  • Robert-Bosch-Stiftung
  • Erneuerbare-Energien-Gesetz
  • 3-mm-Bereich
  • Business-Unit-Leiter
  • DIN-61850-Vorgaben

Ausnahme:

In Zusammensetzungen mit dem Unternehmensnamen Phoenix Contact und Produktnamen bleibt das Leerzeichen erhalten.

Beispiele:

  • Phoenix Contact-Produkte
  • MINI Analog Pro-Trennverstärker
  • COMPLETE line-Produktportfolio
  • PLUSCON circular-Rundsteckverbinder
  • PLCnext Control-Familie

In Kurztexten, z. B. Tabellen und Grafiken, werden Zusammensetzungen mit Zahlen mit Bindestrich gebildet.

Beispiel:

  • 3-phasig

In Fließtexten werden Zusammensetzungen mit Zahlen ausgeschrieben.

Beispiel:

  • dreiphasig

Allgemeine Zahlwörter werden immer ausgeschrieben.

Beispiele:

  • einmal
  • einfach
  • zweimalig
  • dreifach

Beispiele:

  • LWL-Anschluss
  • I/O-System
  • F-Steuerung
  • mm-Bereich
  • @-Zeichen

Leerzeichen im Unternehmensnamen sowie in Produkt- und Markennamen bleiben bei der Zusammensetzung mit weiteren Wörtern erhalten. Die Anbindung weiterer Wörter erfolgt mit Bindestrich.

Ausnahme:

Marken- und Produktnamen, die bereits einen Bindestrich enthalten, z. B. ANALOG-CONF.

Beispiele:

  • Phoenix Contact-Gruppe
  • CLIPLINE complete-Produkte

Zusammensetzungen mit unternehmensfremden Markennamen erfolgen mit Bindestrich.

Beispiel:

  • Siemens-Produkte

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg, Germany
+49 5235 3-00

Service