Zurück zur Übersicht

Technische Richtlinien und Videoformate

Der multimediale Auftritt von Phoenix Contact war in der Vergangenheit wichtig und wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.
Um weiterhin professionelle Filme erstellen zu können und ein zukunftsorientiertes Filmarchiv aufzubauen und zu erhalten, werden folgende Videoformate festgelegt.
Ziel ist es, eine optimale Filmqualität für alle Medien zu erreichen, welche auch den zukünftigen, ständig steigenden Anforderungen der modernen Medienwelt gerecht werden kann.

Produktionsformat

  • High Definition 720p25 oder 1080p25
  • (25 Vollbilder pro Sekunde mit 1280x720 oder 1920x1080 Bildpunkten
  • Bildseitenverhältnis 16:9 bzw. 1,78:1)
  • 35mm Film-Adapter mit Festbrennweiten-Objektiven

Produktion

  • Grundsätzlich werden alle Aufnahmen im Format 720p50 AVC-Intra Codec @ 100 MBit aufgezeichnet.
  • Slowmotion Filmaufnahmen werden im Format 720p32 AVC- Intra Codec @ 100 MBit aufgezeichnet.
  • Einmalige Beiträge wie beispielsweise Infovision, Forum Mitschnitte, Schulungsaufzeichnungen usw. werden im Format 720/25P AVC-Intra Codec mit 50 MBit aufgezeichnet.
  • Computeranimationen werden im Format 720p50 generiert.

Postproduktion

  • Entsprechend dem Produktionsformat wird das Rohmaterial gemäß den qualitativen Ansprüchen in der Postproduktion in Apple ProRes 4:2:2 HQ oder SQ codiert und im Archiv abgelegt.
  • Alle archivierten digitalen und analogen Videobänder werden als Apple ProRes 4:2:2 SQ Dateien digitalisiert und im Archiv abgelegt.
  • Alle Computeranimations Master werden als Apple ProRes 4:2:2 oder Apple ProRes 4:4:4 mit Alpha Kanal codiert und im Archiv abgelegt.

Distribution

  • Alle Filmmaster stehen im Apple ProRes 4:2:2 SQ oder HQ- Format zur Verfügung.
  • Die unterschiedlichen Distributions-Formate wie beispielsweise FLV, WMV, MOV, MPEG, usw. werden von uns optimiert, an unsere Bedürfnisse angepasst und daraufhin bis auf weiteres festgeschrieben.

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Technische Richtlinien und Videoformate

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen