Wandsystem und Beleuchtung

Expotechnik Concept 8

Dieses Wandkonzept aus Aluminium ist vielseitig und funktional.
Es ermöglicht flexible Lösungen und ist weltweit modular einsetzbar.
Die Display-Wandrahmen sind in verschiedene Rasterbreiten  (1,40 m, 1,00 m, 0,70 m und 0,35 m) verfügbar.

Die Standardhöhe ist 2,59 m, Sonderbauhöhen sind auf Anfrage beim Hersteller möglich. Die Rahmentiefe beträgt 14 cm.

Expotechnik Concept 6

Das System ist schnell montiert und eine günstige Alternative zu Expotechnik Concept 8.
Das Scharnier ermöglicht die Anordnung der einzelnen Elemente in beliebigem Winkel.
Eine Montageanleitung reicht für den Aufbau aus, Spezialwerkzeug wird nicht benötigt.
Die Standardhöhe ist 2,50 m, Sonderbauhöhen sind auf Anfrage beim Hersteller möglich)
Die Rahmentiefe beträgt 6 cm.

Kontakt

Thilo Heisler
+49 5235 3-41835

Susanne Beineke
+49 5235 3-40211

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen