Produktpräsentation

Der Markenraum inszeniert Produkte und Lösungen je nach Produktlinie. Die Exponate sind im Salesnet geführt. Die Panels sind in Standardmaßen und mit landesspezifischer Typografie verfügbar.

Es gibt unterschiedliche Produktpräsentationen. Übersichtswände für jede Division gibt es als 1-Meter- und 2-Meter-Varianten. Für kleinere Tochtergesellschaften haben wir einen Tafeltyp im C-Format oder als Expopanel.

Produktpräsentation (2 m)

Wandnummer: CIS 21-15.025.T1

  • Headline: ca. 30 Zeichen
  • Subline: ca. 62 Zeichen

Wandnummer: DC 01-15.005.T1

  • Headline: ca. 30 Zeichen
  • Subline: ca. 62 Zeichen

 

Wandnummer: IC 15-15.004.T1

  • Headline: ca. 30 Zeichen
  • Subline: ca. 62 Zeichen

Wandnummer: TT 19-15.014.T1

  • Headline: ca. 30 Zeichen
  • Subline: ca. 62 Zeichen

Wandnummer: ION 01-16.001.T1

  • Headline: ca. 30 Zeichen
  • Subline: ca. 62 Zeichen

Wandnummer: PS 01-16.001.T1

  • Headline: ca. 30 Zeichen
  • Subline: ca. 62 Zeichen

Division Walls (1 m)

Wandnummer: IC 16-16.000.T1

Wandnummer: IF 01-16.013.T1

Wandnummer: EMO 01-16.006.T1

  • Headline: ca. 11 Zeichen
  • Subline: ca. 22 Zeichen

 

Tafeltyp C (910 x 790 mm)

Panel: DC 01-15.006.T9

Panel: DC 01-15.011.T9

Panel: IC 15-15.004.T9

Panel: IC 15-15.012.T1

Basisprodukt Promotionpackage
Expopanel (964 x 984 mm)

Panel: CS 13 323

Panel: CS 13 324

Panel: CS 13 326

Panel: CS 13 325

Kontakt

Thilo Heisler
+49 5235 3-41835

Susanne Beineke
+49 5235 3-40211

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen