Standards

Global image display

Im Rezeptionsbereich / Gebäude-Entree ist ein Display vorgesehen, das die weltweiten Standorte von Phoenix Contact zeigt.

Standard groß

Maße: 1920 mm x 1250 mm

Anschnitt: 5 mm

Standard klein

Maße: 1350 mm x 880 mm

 

 

Sonderlösung Global Image Display

Stoffbanner hinterleuchtet  

Stoffbanner hinterleuchtet

Breite 2000mm x Höhe 1300mm x Tiefe 80mm.

Sonderbau World Globe Display ICE in Bad Pyrmont

Maße: 3470 mm x 2270 mm

Luftaufnahme

Im Entree oder in angrenzenden Bereichen sollte ein Luftbild des Headquarters Blomberg platziert sein.

Standard groß

Maße: 1500 mm x 750 mm

Wandnummer: CM 07-16.003.T6

Standard klein

Maße: 1000 mm x 500 mm

Wandnummer: CM 07-16.004.T6

Corporate Principles

Der Kern unserer Unternehmensstrategie ist in einem Wand-Display zusammengefasst – in deutscher oder englischer Sprachversion (auf Anfrage gerne in Landessprache).

Displays werden vom Corporate Headquarters zur Verfügung gestellt. Ihre Präsentation ist in jedem Unternehmens-Stützpunkt verpflichtend.

Drucksachen

Folgende Drucksachen sollten in einem Markenraum ausgelegt sein:

  • History-Flyer
  • Gesamtkatalog
  • HIGHTLIGHTS
  • Firmenbroschüre

Kontakt

Thilo Heisler
+49 5235 3-41835

Susanne Beineke
+49 5235 3-40211

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen