Fahrzeugbeschriftung

Elektromobile mit permanenter Beschriftung

Fahrzeugbeschriftung e-Up!  

Fahrzeugbeschriftung e-Up!

  • Fahrzeugfabe: Weiß
  • Beschriftung: Elektromobil auf Motorhaube und Heckklappe
  • Front: Spring Green
  • Heck: Bluish Green
  • Türen: Logokette (siehe Beispiele)

LKW und Kleintransporter

LKW-Beschriftung  

LKW-Beschriftung

  • Fahrzeugfarbe: Silber-Metallic
  • Beschriftung: Logokette

Die Logokette ist bei allen LKWs 33 cm hoch und wird 45 cm unter der Oberkante des LKW angebracht.

Ausnahme ist der See-Container: Aufgrund des unebenen Untergrunds wird hier nur das Logo verwendet.

Auf dem Windfang der Zugmaschine wird zusätzlich das Phoenix Contact-Logo angebracht, das je nach Breite des Windfangs maximal 160 cm breit ist.

Bei Kleintransportern variieren Größe und Position der Logokette je nach Fahrzeugtyp (siehe Beispiel).

Auf der Motorhaube wird zusätzlich das Phoenix Contact- Logo angebracht. Es hat die gleiche Höhe wie die Logokette.

Kleintransporter

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen