Poster

Die Standardformate für Poster sind DIN A3 oder DIN A2.
Das Poster ist in vier Bereiche gegliedert. Das erleichtert ein schnelles Erfassen des Themas und der Botschaft.

  1. Großflächiges Bild (entspricht in seiner Aussage der Headline)
  2. Text (Headline, Sub-Headline und Fließtext)
  3. Graue Infobox
  4. Logo mit Signalkette

Ein flexibles Seitenraster im Hintergrund bietet genug Freiraum für die Platzierung von unterschiedlichen Bild- und Textinhalten.

Für interne Aushänge verwenden Sie die kleinere Variante im Format DIN A4.

  • Poster im Format 297 x 420 mm (DIN A3)
  • Poster im Format 420 x 594 mm (DIN A2)
  • Aushang im Format 210 x 297 mm (DIN A4)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen