Technologie- und Neuheitenkennzeichnung

Kennzeichnung von neuen Produkten, Systemen und Lösungen

Zur Kennzeichnung neuer Produkte nutzen wir ein Neu-Label in der Auszeichnungsfarbe Magenta. Es gilt folgende Farbdefinition:

  • 4-color-process: 1 % cyan, 83 % magenta, 0 % yellow, 0 % black
  • Pantone 225
  • RAL 4010
  • RGB 231/67/143
  • #e7438f

Das Neu-Label enthält das Wort „neu“ in der jeweiligen Landessprache.

Neu-Label

Der Text ist immer klein geschrieben. Die Schriftfarbe ist weiß. Ausnahmen mit schwarzer Schrift werden im Template des jeweiligen Mediums definiert und erläutert.

Die Größe des Neu-Labels wird an das jeweilige Medium angepasst, das Seitenverhältnis bleibt bestehen. Die Definition erfolgt im jeweiligen Template.

In allen Medien muss gewährleistet sein, dass die Kennzeichnungen neuer Produkte aktuell sind. Ein definierter Prozess stellt dies sicher. Insbesondere bei Drucksachen muss der Leser erkennen, für welchen Zeitraum Neukennzeichnungen im Dokument gelten. Dies wird z. B. durch eine Jahreszahl auf dem Titel sichergestellt.

Zurück nach oben

Kennzeichnung von Produkten, Systemen und Lösungen mit Phoenix Contact-Technologien

Produkt, Systeme oder Lösungen, die eine von Phoenix Contact entwickelte Technologie nutzen, werden mit einer einheitlichen typografischen Kennzeichnung versehen.

Beispiel Technologiekennzeichnung

Der Begriff „Connection“ wird durch den jeweiligen Technologienamen ersetzt. Die Kennzeichnung steht immer in Verbindung mit einer Visualisierung, also einem Bild des entsprechenden Produkts, des Systems oder der Lösung.

Neue Technologiekennzeichnungen werden durch das Corporate Marketing freigegeben. Der Leser erhält durch einen sprechenden, englischsprachigen Namen einen Rückschluss auf den Nutzen oder die Wirkung der Technologie. Der Name der Technologie wird nicht in die Landessprache übersetzt. Die Technologie wird im veröffentlichten Medium erklärt.

Die Größe der Kennzeichnung wird an das jeweilige Medium angepasst. Die Definition erfolgt im jeweiligen Template.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00