Magazin UPDATE

Die UPDATE ist das Kundenmagazin von Phoenix Contact und erscheint in gedruckter Version viermal pro Jahr. Reportagen, Berichte und Interviews geben Kunden einen Einblick in die Geschehnisse und Denkweise von Phoenix Contact. Lösungsorientierte Anwenderstories wollen einen Blick auf das Unternehmen aus Sicht und mit der Fragestellung des Kunden ermöglichen.

Für die Erstellung des Magazins ist die Nutzung der InDesign-Templates vorgeschrieben. Sie stehen als Download zur Verfügung. Die Templates sind exklusiv für das Magazin UPDATE erstellt und finden nur dafür Verwendung. Der Name UPDATE darf nicht verändert werden.

Für die Erstellung des Magazins werden frei verwendbare Google-Schriften benötigt.
Links zum Download der Fonts sind angegeben.

Ihr direkter Kontakt bei Fragen zum Magazin UPDATE ist Lutz Odewald:
lodewald@phoenixcontact.com

Downloads

Beschreibung Sprache Stand
UPDATE_de_v02.zip [ZIP, 13,19 MB] Deutsch 23.03.2020
Beispiele.zip [ZIP, 29,37 MB] Deutsch 23.03.2020

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00