Zurück zur Übersicht

Boxen und Linien

Boxen

Boxen werden genutzt, um spezielle Inhaltselemente, wie Teaser oder Navigationselemente, zu gruppieren. Inhalte, die besonders hervorgehoben werden sollen, wie Kontakt-Teaser oder Promo-Teaser, werden in Boxen mit einem Verlauf dargestellt.

TypRandHintergrund
Teaserbox mit Verlauf1 Pixel; Farbe #ccd0d2Verlauf von #eceff2 bis #ffffff
Teaserbox, weiß1 Pixel; Farbe #ccd0d2weiß #ffffff
Teaserbox mit Hintergrund1 Pixel; Farbe #ffffff (weiß)#eceff2
Hintergrund (z.B. Sucheingabe) #e1e5e9

Linien

Linien werden für viele verschiedene Zwecke verwendet, wie Trennung von Inhaltselementen in Formularen oder Linklisten, als Gliederung in Teasern und für die Unterteilung in Tabellen. Die Höhe und Breite hängt vom Raster und von der Höhe des Inhalts ab.

TypEigenschaften
Standardlinie mit Verlauf1-Pixel-Linie mit Verlauf von #e1e5e9 nach #ccd0d2
Vertikale Linie1-Pixel-Linie; vertikal; Farbe #ccd0d2
Teaser-Rahmen1-Pixel-Rahmen; Farbe #ccd0d2

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines