Zurück zur Übersicht

Bilder

Im Folgenden werden Bilder betrachtet, die im Inhaltsbereich der Phoenix Contact Websiten verwendet werden.

Produktbilder

Kabelverschraubungen

Beispiel Produktbild

Die Produkte auf den Fotos oder in den 3D-Daten sind freigestellt und haben einen Standschatten. „Schwebende“ Produkte erhalten keinen Schatten. Das Bild ist rahmenlos.

Der Hintergrund ist ein technischer linearer Verlauf:

  • unten: e1e5e9, entspricht 228 R / 231 G / 233 B
  • oben: f5f7f8, entspricht 245 R / 247 G / 248 B

Formate

  • 1-spaltig (220 px x variabel)
  • 2-spaltig (440 px x variabel)
  • 3-spaltig (676 px x variabel)

Grafiken

Grafik EMpro Applikation

Beispiel Grafik

Die Grafiken/Topologien stehen auf weiß und erhalten einen grauen Linienrahmen

  • 1 px Border, #d6d6d6

Die Textgröße von 11 pt ist bei allen Spaltenbreiten gleich. Als Schriftart wird PxC GillAltOneMT verwendet.

Formate

  • 1-spaltig (220 px x variabel)
  • 2-spaltig (440 px x variabel)
  • 3-spaltig (676 px x variabel)

 

Logos

Ex i Logo

Beispiel Logo

Die Logos stehen auf weiß (ohne Rahmen). Das gilt auch für Piktogramme und Zeichen.

Damit Logos nicht zu groß abgebildet werden, werden sie vekleinert auf Mitte der Spalte(n) positioniert.

Formate

  • 1-spaltig (220 px x variabel)
  • 2-spaltig (440 px x variabel)
  • 3-spaltig (676 px x variabel)

 

Sceens und Seiten

Katalog 8

Beispiel Abbildung einer Seite

Die Software-Screens, Broschürentitel und Zertifikate erhalten einen grauen Linienrahmen.

  • 1 px Border #d6d6d6

Formate

  • 1-spaltig (220 px x variabel)
  • 2-spaltig (440 px x variabel)
  • 3-spaltig (676 px x variabel)

Videovorschaubild

Als Videovorschaubild wird ein vollflächiges Bild mit Rahmen verwendet.

  • 1 px Border #d6d6d6

Format

  • 1-spaltig (220 px x variabel)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen