Zurück zur Übersicht

Formulare und Systemmeldungen

Formularelemente

Alle Formularelemente, mit Ausnahme der Buttons, sind Systemelemente. Eingabefelder und Dropdown-Menüs sind so breit wie für den Inhalt notwendig. Die maximale Breite wird vom Raster vorgegeben. Die Elemente sind linksbündig ausgerichtet.

Form elements

Fortschrittsanzeige

Die Größe der Icons beträgt 18 x 19 Pixel. Der Text und die Icons sind horizontal zentriert.

Fortschrittsanzeige

Systemmeldungen

Systemmeldungen

Formulare

Der Text in Formularen ist linksbündig. Alle Formularelemente werden in maximal zwei Spalten positioniert. Die exakte Breite hängt vom Raster ab. Der hervorgehobene Hintergrund der aktiven Elemente überlappt um maximal acht Pixel.

Zweispaltiges Formular (676 Pixel breit)

Zwaltiges Formular (676 Pixel breit)

Die Breite des Eingabefelds ist variabel. Sie hängt von der eingegebenen Zeichenzahl ab. Die Höhe des Felds beträgt 20 Pixel. Zwischen zwei Felder gibt es einen Mindestabstand von vier Pixeln.

Zweispaltiges Formular (928 Pixel breit)

Zweispaltiges Formular (928 Pixel breit)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen