Zurück zur Übersicht

Seitenbereiche

Die Webseite wird in allgemeine Bereiche unterteilt. Neben Service-Navigation, Hauptnavigation und Footer, gehört dazu auch der Inhaltsbereich. Der Inhaltsbereich umfasst alle Inhaltselemente sowie rechte und linke Spalte und den horizontalen Promo-Teaser-Bereich am unteren Rand jeder Seite. Der Inhaltsbereich wird ebenfalls nach verschiedenen Mustern unterteilt. Er beinhaltet verschiedenen Typen von Inhaltselementen und Teasern in unterschiedlichen Kombinationen.

Der grundlegende Layout-Bereich hat eine feste Breite von 960 Pixeln. Der Inhaltsbereich hat eine feste Breite von 928 Pixeln.

Grundlegende Seitenbereiche

1. Service-Navigation, 2. Header, 3. Inhaltsbereich, 4. Promo-Teaser-Bereich, 5. Footer, 6. Hintergrund

Inhaltsbereich über die volle Breite

Dieses Layout-Raster wird für Inhalte verwendet, die sich über die gesamte Breite des Inhaltsbereichs erstrecken. Das Raster ist in maximal vier Spalten unterteilt.

Inhaltsbereich – volle Breite

Unterteilung

  • Ein vierspaltiges Element: Homepage-Bühne, Warenkorb, Applikationen
  • Vier einspaltige Elemente: Promo-Teaser-Bereich, komplexe Formulare
  • Ein zweispaltiges und zwei einspaltige Elemente: Promo-Teaser-Bereich
  • Zwei zweispaltige Elemente: Warenkorb, Formulare, Glossar, Site-Map

 

Inhaltsbereich und rechte Spalte

Dieses Layout-Raster wird für Inhalte verwendet, die durch zusätzliche Informationen in der rechten Spalte ergänzt werden. Das Raster wird in maximal drei Spalten unterteilt. Der Abstand zwischen dem Inhaltsbereich und rechter Spalte beträgt 32 Pixel. Der Abstand zwischen den Spalten im Inhaltsbereich beträgt 16 Pixel.

 

Unterteilung

  • Content-Bereich mit dreispaltigem Text oder einem dreispaltigen Bild (Subseiten, Produktdetailansicht, Landingpage)
  • Content-Bereich mit einem einspaltigen Bild links und zweispaltigem Text oder einspaltigem Text mit zweispaltigem Bild rechts (Subseiten, Landingpage)
  • Content-Bereich mit zweispaltigem Bild links und einspaltigem Text oder zweispaltigem Text mit einspaltigem Bild rechts (Subseiten, Landingpage)
  • Content-Bereich mit anderthalb Spalten (Formulare, Produkte A-Z)

Inhaltsbereich und linke Spalte

Dieses Layout-Raster wird für Inhalte verwendet, die sich auf eine Filterfunktion in der linken Spalte beziehen, z. B. Suchergebnisseiten und Produktlisten. Für die aktuelle Verwendung wird der Inhaltsbereich nicht weiter unterteilt. Der Abstand zwischen der linken Spalte und dem Inhaltsbereich beträgt 32 Pixel.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines