Website Layout

Grundraster

Mit wenigen Ausnahmen basieren aller Elemente auf einem Raster von vier Pixeln. Abgeleitet von diesem Grundraster, sind die am häufigsten verwendeten Abstände, acht, 16 oder 32 Pixel.

Wird dies berücksichtigt, ist es einfach, Abstände während des Implementierungsprozesses anzupassen oder neue Elemente zu entwickeln.

Positionierung im Browser-Fenster

Die Phoenix Contact-Webseite ist für eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel optimiert. Auf Monitoren mit einer höheren Auflösung wird die Seite immer am oberen Rand des Browser-Fensters positioniert und horizontal zentriert.

Während der Inhaltsbereich eine feste Breite von 960 Pixeln hat, füllt der Hintergrundverlauf immer die komplette Breite des Browser-Fensters.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines