Piktogramme

Piktogramme helfen dem Kunden von Phoenix Contact, Produkteigenschaften schneller zu erfassen. Sie werden nach Möglichkeit sprachneutral erstellt.

Piktogrammen werden vom Phoenix Contact-Stammhaus erstellt. Wenn Bedarf besteht, stimmen Sie sich bitte mit dem Stammhaus ab.

Alle Piktogramme müssen der Bilddatenbank zugefügt werden.

Aufbau

Aufbau Piktogramme  

Aufbau Piktogramme

Jedes Piktogramm besteht aus einem Hintergrund und einem optisch zentrierten grafischen Element (Ikonografie).

Optional kann ein einzeiliger Footer mit einer Zusatzinformation eingesetzt werden.

Die Piktogramme werden zunächst zweidimensional erstellt. Eine 3-D-Perspektive wird dann eingesetzt, wenn ein Piktogramm nicht anders oder mit einer 3-D-Perspektive besser dargestellt werden kann. Ein Piktogramm mit (Zahlen-)Wert wird nur dann aufgebaut, wenn eine ikonografische Darstellung schwerer zu verstehen ist als der Text.

Piktogramm 2D ohne FooterPiktogramm 3D ohne FooterPiktogramm (Zahlen-)Wert ohne Footer

Zweidimensional

Dreidimensional(Zahlen-)Wert
Ohne FooterPrio 1Prio 2Prio 3
Piktogramm 2D mit FooterPiktogramm 3D mit FooterPiktogramm (Zahlen-)Wert mit Footer
ZweidimensionalDreidimensional(Zahlen-)Wert
Mit FooterPrio 1Prio 2Prio 3

Jedes Piktogramm wird auf einem Raster im Hintergrund aufgebaut. Ein Zwischenraum dieses Raster ist mit der Variablen a als kleinste Einheit definiert. Die Fläche besteht aus 100 x 100 a ohne Footer und 100 x 125 a mit Footer.

Größe

Alle Piktogramme liegen in der Mindesteinsatzgröße vor. Diese darf nicht unterschritten werden. Der Einsatz der jeweiligen Piktogrammgröße hängt vom Medium ab.

Piktogramm ohne FooterPiktogramm mit Footer
Ohne FooterMit Footer
Web50 x 50 px50 x 62 px
Print12,5 x 12,5 mm12,5 x 15,6 mm

Farben

Grundfarbe ist die Hausfarbe Grau sowie die Farbe Weiß. Eine Schraffur kann eingesetzt werden, um Elemente hervorzuheben (weiß, Breite 2 a, 45°-Winkel).

Im Web werden Piktogramme mit dem RGB-Farbwert 170/174/177 (Hexa: #aaaeb1) dargestellt.

Typografie

In den Piktogrammen wird die Haussschrift PxC GillAltOneMT in den Schriftschnitten Regular und Bold verwendet.

Dezimalzahlen innerhalb eines Piktogramms oder Footers werden durch ein Komma getrennt. Hier wird nicht auf die englische Schreibweise mit Punkt gewechselt.

Bezeichnungen innerhalb des Piktogramms oder Footers werden in Versalien geschrieben. Werte, Eigenschaften oder Einheiten werden nach Standard geschrieben (mm, mm2, kV, mA, ...).

Text im FooterText im Piktogramm
Text im FooterText im Piktogramm
SchriftfarbeGrauWeiß
SchriftschnittRegularBold
Versalhöhe15a22a
AusrichtungVertikal und horizontal optisch zentriertVertikal und horizontal optisch zentriert

Vermaßung

Vermaßung

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen