Digitalisierung

In den Bildwelten von Phoenix Contact existiert eine einheitliche Darstellung des Themas Digitalisierung und Vernetzung von Geschäftsprozessen, Komponenten, Anlagen und Menschen. Sie wird nachträglich in Bild- und Filmmaterial eingefügt.

Nutzung

  • Für Motive mit rein positionierendem Charakter (als Aufmacher)
  • Hat nicht den Anspruch, konkrete Funktionsweisen zu erläutern
  • Die Master-Datei mit Grid, Pixel und Icons ist als Vorlage in der Bilddatenbank (Cumulus 11) unter der Bildnummer 00001023 zu finden.
  • Jedes Bild, welches durch das Motiv Digitalisierung ergänzt wird, muss die Stichwörter "Digitalwelt, Digitalisierung, Vernetzung, Daten, Intelligenz, Grid, Pixel, Icon" beinhalten.

Aufbau

Aufbau  

Aufbau

  • Drei grafische Ebenen: Grid, Pixel cloud und Icon
  • Grid und Pixel immer in Kombination verwenden
  • Ebene Icon als optional unterstützendes Gestaltungselement
  • Maximal drei Icons je Motiv
  • Zweidimensionale Anordnung der Ebenen
  • Nur die Position der einzelnen Ebenen frei wählbar (nicht die Optik und Farbigkeit)

Phoenix Contact
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41880

Vera Ahlert

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen