Bewirtungsausstattung

Speise- und Getränkekarten

Speise- und Getränkekarten  

Speise- und Getränkekarten

Die Speise- und Getränkekarten werden aus weißem Papier mit umlaufender Signalkette erstellt. Die Blattstärke beträgt 150 g. Sie können zwei- oder dreisprachig erstellt werden. Die Größe ist DIN A5 und maximal achtseitig.

  • Headline Deckblatt
    PxC GillAltOneMT, Regular, 34 pt, ZAB 38 pt, Versalien

  • Sub-Headline Deckblatt
    PxC GillAltOneMT, Regular, 18 pt, ZAB 48 pt

  • Headline Innenblatt
    PxC GillAltOneMT, Regular, 32 pt, ZAB 38,4 pt, Versalien

  • Sub-Headline Innenblatt
    PxC GillAltOneMT, Regular, 10 pt, ZAB 12 pt, Versalien

  • Text Phoenix Contact
    GillAltOneMT, Regular, 8 pt, ZAB 8 pt

Zurück nach oben

Reservierungskarten

Reservierungskarten  

Reservierungskarten

Die Reservierungskarten werden aus weißem Kartonpapier mit unserer Signalkette erstellt. Die Blattstärke beträgt 280 g.

Die Größe ist 85x105 mm, mittig gefalzt (Knickkante) und ist beidseitig bedruckt.

Zurück nach oben

Servietten und Tischsets

Servietten und Tischsets  

Servietten und Tischsets

  • Servietten mit Aufdruck Phoenix Contact
    40x40 cm Zelltuch SAMTA, MNR: 9529236

  • Cocktail-Servietten mit Aufdruck Phoenix Contact
    24x24 cm Zelltuch DUNI, MNR: 52001315

  • Tischset aus Papier mit Aufdruck Phoenix Contact und Welt-Ei mit Angabe der Niederlassungen
    Maße: Breite: 42 cm, Tiefe 30 cm, MNR: 52000394

Zurück nach oben

Tellerdeckchen und Zucker

Tellerdeckchen und Zucker  

Tellerdeckchen und Zucker

  • Tellerdeckchen oval mit Aufdruck Phoenix Contact
    Maße: 170x240 mm, MNR: 52004460

  • Tellerdeckchen rund mit Aufdruck Phoenix Contact
    Maße: Durchmesser 150 mm, MNR: 52004447

  • Zuckerstangen mit Signalkette Phoenix Contact
    Maße: 110x18x6 mm, MNR: 10102347

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen