Wandsystem

Die Wand besteht aus einem Aluminiumrahmen, in den beidseitig Panels (kunststoffbeschichtete Spanplatten) eingehängt werden. Unsere Standardpanels haben die Farbe Weiß.

Eine Displaywand mit der Standardhöhe 2,59 m (102 inch) ist in den Rasterbreiten

  • 0,35 m (13.8 inch)
  • 0,70 m (27.6 inch)
  • 0,983 m (38.7 inch)
  • 1,40 m (55.1 inch)

verfügbar und kann durch Aufsatzelemente in 0,50 m (19.7 inch)- Schritten freistehend bis zu einer Gesamthöhe von 6,09 m (239.8 inch) erhöht werden.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen