Logobanner

Zur Fernkennzeichnung werden Logobanner in 2,00 m (78.7 inch) Höhe mit dem Phoenix Contact-Logo und der Signalkette an den umlaufenden Trägern befestigt. Voraussetzung für diese Präsentation ist eine Systemhöhe von 6,00 m (236.2 inch). Das Banner wird individuell nach Standgröße gefertigt und ist nur einmalig zu verwenden.

Ein Abstand des Systems von 1,00 m (3.4 inch) zu den Standgrenzen für die Beleuchtung muss eingehalten werden. Ein Angebot zu dem Banner fragen Sie bitte separat an.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen