Leuchtkästen

Als Standardelement setzen wir zur Fernkennzeichnung Leuchtkästen (Höhe 1,20 m/47.2 inch) mit dem Phoenix Contact-Logo und der Signalkette an den umlaufenden Trägern ein. Sofern nicht 1,00 m (39.4 inch) Abstand gehalten werden muss, ermöglichen die Leuchtkästen eine Überbauung des Messestandes bis an die Standgrenzen.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen