Fußboden

Grundsätzlich arbeiten wir bei unseren Messeständen mit einem 120 mm (4.72 inch) hohen Doppelboden. Erforderliche Elektroinstallationen für Netzwerke, Multimedia usw. können auf diese Weise unsichtbar im Fußboden verlegt werden. In Ausnahmefällen kann der Teppich direkt auf einem Spanplatten- (25 mm/1 inch) beziehungsweise dem Hallenfußboden verlegt werden.
Als Bodenbelag setzen wir anthrazitfarbenen Teppichboden als Rollenware ein.

Um Bereiche (zum Beispiel Besprechungsräume, Laufstraßen) zu akzentuieren, können im Einzelfall verschiedene Grautöne beziehungsweise andere Bodenbeläge in den entsprechenden CI-Farben gewählt werden. Für die Farb- und Materialauswahl stehen die Ansprechpartner von Fairs & Exhibitions gerne beratend zur Seite.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen