Flexwall und Quickscreen

Bei kleineren Veranstaltungen setzen wir Flexwalls oder Quickscreens ein, die einfach und schnell ohne Werkzeug aufgebaut und im PKW transportiert werden können. Bei der Flexwall befinden sich Display und Zubehör in einem Rollcontainer, der gleichzeitig als Theke dient.

Maße der Flexwall:

  • Breite: ca. 3240 mm (127,6 inch)
  • Höhe: 2300 mm (90,6 inch)

Maße der Quickscreens:

  • Breite: ca. 1000 mm (39,4 inch)
  • Höhe: ca. 2260 mm (90 inch)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen