Zurück zur Übersicht

Maßeinheiten

Maßeinheiten sind in REM angegeben. Das ist eine relative Maßeinheit, die sich auf eine feste Basisgröße bezieht. Die Basisgröße dient als Umrechnungsfaktor. Für jede Anwendung bzw. Laufzeitumgebung wird eine solche Basisgröße festgelegt.

Beispiel: die Scout-App verwendet als Basisgröße die Pixelbasis 1 rem = 20 px. Die Schriftgröße von 1,5 rem entspricht daher 1,5 * 20 px = 30 px.

Bei unsichtbaren Containern gibt es Unterschiede zwischen Entwicklungsumgebungen. Z. B. wird Text je nach Umgebung mit unterschiedlichem Leerraum um den Text ausgestattet. Die Angaben in diesem Styleguide sind daher visuell zu verstehen. Sie werden nicht zwangsläufig 1:1 übernommen. Behandeln Sie die Werte so, dass der visuelle Eindruck erhalten bleibt und die Größenverhältnisse stimmen.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co.KG

+49 5235 3-43862

Ulrich Becker

Information Architect

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen