Zurück zur Übersicht

App-Icon

Jede App benötigt ein individuelles Applikations-Icon, das die App auf dem Home-Screen des Endgeräts und im jeweiligen App-Store repräsentiert. Auf Basis der aktuell geltenden Anforderung der drei Betriebssysteme wurden beispielhafte Applikations-Icons entwickelt, die den grundsätzlichen Aufbau eines Icon-Motivs definieren und ein wiedererkennbares Branding beinhalten. Für jede neue App wird ein eigenständiges App-Icon gestaltet, das sich eindeutig der Marke Phoenix Contact zuordnen lässt.

Für eine eindeutige Wiedererkennung erfolgt eine fest definierte Platzierung des Phoenix Contact-Logos auf einem hellen Grauverlauf im oberen Bildbereich. Die gestaltbare Fläche unten beinhaltet einen App-spezifischen Namen in weißer Schrift zentriert auf dem „Signalkette, Links-Farbton“. 

Beschreibung Stand
App Icon Template Master 1024x1024 [PSD, 0,67 MB] 22.08.2017

App-Icon Bemaßungen

App-Icon Bemaßungen  

App-Icon Bemaßungen

Der Aufbau des App-Icons ist für alle Betriebssysteme identisch. Es ergeben sich folgende prozentuale Bemaßungen und Abstände.

Die Ausgabe der finalen Bilddatei für die App Stores sollte wie folgt aussehen.

  • Farbmodus: RGB
  • Größe: 1024x1024 Pixel
  • Auflösung: 72 dpi
  • Dateiformat: JPG, PNG

Übertragung auf Betriebssysteme

Die finale Umsetzung eines App-Icons für die verschiedenen App-Stores richtet sich nach den spezifischen Anforderungen der einzelnen Betriebssysteme. Erforderliche Maße oder Bildformate sind den aktuell gültigen Richtlinien für iOS, Android und Windows zu entnehmen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Richtlinien (06/2017) wurde prototypisch ein App-Icon für alle drei Betriebssysteme umgesetzt mit einem jeweils individuell ausgeprägten Icon-Rahmen. 

Übertragung auf Betriebssysteme  

Übertragung auf Betriebssysteme

App Icon in der Kommunikation

App Icon in der Kommunikation  

App Icon in der Kommunikation

Um die Phoenix Contact Apps in den verschiedenen Medien zu bewerben, ist es erforderlich die Applikations-Icons in einheitlicher Form zu präsentieren. Hierfür die erstellte Grafik mit der Vektor-Form (abgerundete Ecken) „App_Icon_Kommunikation“ maskieren.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00