Online-Anzeigen

Für gängige Standardformate stehen Ihnen Templates zum Download zur Verfügung (PSD-Dateien). Die Banner bestehen aus den Elementen Bild, Headline, Fließtext, Phoenix Contact-Logo und Link-Verstärker. Die Positionen und Größen dieser Elemente sind festgelegt. Die maximale Zeichenanzahl für Headlines (40 Zeichen) und Fließtext (140 Zeichen) darf nicht überschritten werden. Bei kleinen Formaten entfallen Copytext und Link-Verstärker. Verwenden Sie für Sonderformate das Template mit annähernd denselben Proportionen.

Die gesamte Fläche des Banners muss klickbar sein und das Konversationsziel haben, dem Benutzer einen informativen Mehrwert zu liefern. Der Text des Linkverstärkers unterstützt hier die Aufforderung zu klicken, z. B.: „Mehr erfahren“ oder „Zur Anmeldung“.

Die Banner können auch animiert sein, wobei die Abspieldauer auf maximal 5 Sekunden zu begrenzen ist. Das Phoenix Contact-Logo wird nicht animiert.

Die Positionierung von Bild, Headline, Fließtext und Linkverstärker kann variieren, wobei das Grundlayout des Templates optisch erhalten bleiben soll.

Beschreibung Sprache Stand
Templates für Online-Anzeigen [ZIP, 0,29 MB] Englisch 03.05.2019
Beispiele für Online-Anzeigen [ZIP, 1,03 MB] Englisch 03.05.2019

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00