Text, der zu lang für den Bereich ist, wird abgeschnitten. Die Schrift basiert auf FontDefault. Sie ist einzeilig.
Im Zustand Normal hat das Texteingabefeld die Farben ColorBright für die Fläche und ColorBorder für den Rahmen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Checked, Normal | Unchecked, Normal | Checked, Aktiv | Checked, Aktiv | |
---|---|---|---|---|
Schrift | FontClickable | FontClickable | FontClickable Highlight | FontClickable Highlight |
Das Label der Checkbox darf nicht umbrechen.
Die Schrift basiert im Normalzustand auf FontClickable und im Zustand Aktiv auf FontClickableHighlight. Die Zeilenhöhe ist nicht definiert, da Text nur einzeilig möglich ist.
Die Checkbox verwendet Icons als Ressource.
Listenelemente werden untereinander kombiniert zu einer Liste, z. B. zur Darstellung von Suchergebnissen. Die ausgelöste Aktion wird von der Anwendung festgelegt.
Das Icon auf der rechten Seite ist optional.
Die Texteingabe ist nur einzeilig möglich, die Schrift hat daher keine Zeilenhöhe. Im Normalzustand basiert die Schrift auf FontClickable und im Zustand Aktiv auf FontClickableHighlight.
Farben
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Checked, Normal | Unchecked, Normal | Checked, Aktiv | Unchecked, Aktiv | |
---|---|---|---|---|
Schrift | FontClickable | FontClickable | FontClickable Highlight | FontClickable Highlight |
Das Label darf nicht umbrechen.
Die Schrift basiert im Normalzustand auf FontClickable und im Zustand Aktiv auf FontClickableHighlight. Die Zeilenhöhe ist nicht definiert, da Text nur einzeilig möglich ist.
Der Radio-Button verwendet Icons als Ressource.
Die vertikale Ausrichtung des Thumbs ist zentriert zum Track. Horizontal kann der Thumb die Ausdehnung des Elements nicht überschreiten. Z. B. der niedrigste Wert ist dann erreicht, wenn die linke Kante des Thumb die linke Kante des Tracks erreicht.
Je nach Zustand verändern sich die Farben des Tracks und der Farbverlauf des Thumbs:
Der Button sitzt vertikal zentriert auf der Basis. Das Label sitzt vertikal zentriert zur Basis. Das Label darf nicht umbrechen.
Die Schrift basiert im Normalzustand auf FontClickable und im Zustand Aktiv auf FontClickableHighlight. Die Zeilenhöhe ist nicht definiert, da Text nur einzeilig möglich ist.
Zustand | Element | Beschreibung | Farbwert |
---|---|---|---|
Enabled oder Aktiv, Unchecked | Basis | Fläche | ColorSoftBackground |
Enabled oder Aktiv, Checked | Basis | Fläche | ColorBlueGreenHighlight |
Enabled oder Aktiv, Checked oder Unchecked | Basis | Rahmen | ColorRule |
Enabled, Checked oder Unchecked | Button | Fläche: Verlauf Oberkante | ColorBright, Position: 0 % |
Enabled, Checked oder Unchecked | Button | Fläche: Verlauf Unterkante | ColorLightBackground, Position: 100 % |
Aktiv, Checked oder Unchecked | Button | Fläche: Verlauf Oberkante | ColorSoftBackground, Position: 0 % |
Aktiv, Checked oder Unchecked | Button | Fläche: Verlauf Unterkante | ColorBright, Position: 100 % |
Enabled oder Aktiv, Checked oder Unchecked | Button | Rahmen | #787C7F |
"$pageName" auf