Zurück zur Übersicht

Strukturierung von Inhalt

Horizontal-Rule

Ein Horizontal-Rule ist eine Trennlinie.

Sie können z. B. mehrere Absätze eines Fließtexts voneinander trennen. Nur wenn Absätze bzw. Listen inhaltlich voneinander abgegrenzt werden müssen, um Nutzern das Verständnis zu erleichtern, dann werden Trennlinien verwendet.

  • Breite (a): variabel, mit Default von 100 %
  • Höhe (B): 0,05 rem
  • Farbe: ColorRule

Vertical-Space

Ein Vertical-Space ist ein Abstand, der Elemente vertikal voneinander abgrenzt. Die Fläche ist transparent.

  • Breite: 100 %
  • Höhe: 1,5 rem

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co.KG

+49 5235 3-43862

Ulrich Becker

Information Architect

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen