Farben

Hausfarben

  
HausfarbenBlaugrünCMYK:     100/0/40/0
Pantone:  320 C
RAL:        210 60 40
MaigrünCMYK:     50/0/100/0
Pantone:  376 C
RAL:        110 70 70
ReinweißCMYK:     0/0/0/0
RAL:        9003
SchwarzCMYK:     0/0/0/100
RAL:        9005
Grau  CMYK:     55/20/20/0
Pantone:  549 C
RAL:        230 70 15

Die Farben werden auch in Abstufungen verwendet. Die genannten Farb-Werte beziehen auf den CMYK-Farbraum mit dem Farbprofil „ISOcoated V2“.
Weitere Informationen dazu sowie zu RGB- und Hexadezimal-Farbwerten finden Sie in den medienspezifischen Standards und deren Templates.

Produktfarben

Produktfarben  

Produktfarben

Die nachfolgenden Farbangaben dienen zur Erstellung der Masterdaten für das DAM-System.
Die RGB-Werte gelten für das Farbprofil „eciRGB v2“ und die CMYK-Werte für das Farbprofil „ISOcoated V2“.

Beschreibung Sprache Stand
Standardfarben 2020 [PDF, 25 KB] Deutsch 12.03.2020

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines