Karten

Karten finden in den verschiedensten Formaten und Versionen Verwendung: als Klappkarte, Mailing mit Feedback-Postkarte, persönliche Grußkarte für besondere Anlässe oder Postkarte. Die vorliegenden Templates lassen genug Raum, um lokalen Anforderungen entsprechen zu können.

Bei Grußkarten/Schmuckkarten im LangDin-Format (210 x 105 mm) wird das Phoenix Contact-Logo auf der Titelseite ohne Signalkette verwendet. Die Position ist im Template festgelegt.

  • Schmuckkarte im Format 210 x 105 mm
  • Karte im Format 105 x 148 mm

Downloads

Beschreibung Sprache Stand
Template PxC Card DIN A6 [ZIP, 1,91 MB] Deutsch 23.03.2020
Template PxC Card DIN A6 [ZIP, 1,9 MB] Englisch 23.03.2020
Template PxC Card DIN long [ZIP, 2,1 MB] Deutsch 23.03.2020
Template PxC Card DIN long [ZIP, 2,1 MB] Englisch 23.03.2020

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines