Geschäftskleidung

Geschäftskleidung bei Phoenix Contact  

Geschäftskleidung bei Phoenix Contact

Für offizielle Auftritte, zum Beispiel Messen und Kundentermine, treten die Mitarbeiter in einem dunklen Anzug oder Kostüm mit einem weißen Herrenhemd oder einer weißen Damenbluse auf.

Dazu wird eine Phoenix Contact-Krawatte oder ein Tuch getragen.

Krawatten, Tücher und Schals

Krawatten, Tücher und Schals  

Krawatten, Tücher und Schals

  • Krawatte
    MNR: 52000587
  • Damentuch
    MNR: 52000920
  • Damenschal
    MNR: 52000919

Damenblusen, kurzarm

GrößeArtikelnummer
Damenblusen, kurzarmXS 3452004252
S 3652004253
M 3852004254
L 4052004255
XL 4252004256
XXL 4452004257
XXXL 4652004258
XXXXL 4852000460
XXXXXL 5052000130

Herrenhemd, kurzarm

GrößeArtikelnummer
Herrenhemd, kurzarmS52004133
M52004134
L52004135
XL52004136
XXL52004137
XXXL52004138

Damenbluse, langarm

GrößeArtikelnummer
Damenbluse, langarmXXS 3252004504
XS 3452002927
S 3652001756
M 3852001757
L 4052001758
XL 4252001759
XXL 4252001760
XXXL 4652003622
XXXXL 4852000459
XXXXXL52006548

Herrenhemd, langarm

GrößeArtikelnummer
Herrenhemd, LangarmS52001751
M52001752
L52001753
XL52001754
XXL52001755
XXXXXL52006547
EXTRA 06 S52002394
EXTRA 06 M52002395
EXTRA 06 L52002396
EXTRA 06 XL52002397
EXTRA 06 XXL52002398
S 37/38 SLIM52003547
M 39/40 SLIM52003549
L 41/42 SLIM52003610

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen