Architektur

Baukonstruktion

  • Konstruktion  konventionell in Massivbauweise oder
  • Stahlbeton-Skelettbauweise mit Mauerwerksausfachung

Aussenwände – geschlossen

  • Fassade aus Aluminium-Kassettenblechen in RAL 9016
  • Vorhangfassade vor massiven Bauteilen
  • Optisch ursprünglicher Porenbetonfassade für einheitliches Gestaltungsbild nachempfunden
  • Fassadengestaltung zusätzlich durch verspiegelte Glaselemente ergänzt

​Außenwände​ ​–​ Fenster

  • Ausführung der Fenster als Pfosten-Riegel-Vorhangfassade mit 3-fach Verglasung
  • Farbneutrale Verglasung
  • Aluminiumprofile mit beidseitiger Beschichtung in RAL 7005
  • Glaselemente standardmäßig bodentief

Innenwände

  • Funktional geschlossene Wandflächen: Massiv aus Mauerwerk, Stahlbeton oder Gips-Karton
  • Oberfläche: Putz in Sichtausführung, weiß gestrichen in RAL 9016
  • Ergänzende Systemtrennwände als Kombination aus geschlossenen Elementen in RAL 7035 und Glaselementen nach Nutzeranforderung
  • Mobile Trennwände sorgen zudem für eine flexible Nutzung von Schulungsräumen
  • Die Oberfläche ist in RAL 9016 bzw. RAL 7035 zu wählen

Decken in der Produktion und Logistik

  • Sichtbare Rohkonstruktion, z.B. Sichtbeton
    • Weiß gestrichen in RAL 9016
    • ggf. ergänzt durch Akustik-Mineralfaser-Rasterdecken, weiß beschichtet in RAL 9016
  • Trapezblech, weiß beschichtet in RAL 9016

Decken in der Verwaltung

  • Verwaltungsbereiche: Mineralfaser-Rasterdecke, weiß beschichtet in RAL 9016, mit gefälztem Plattenrand
  • Strukturierte Deckenspiegelgestaltung mit vollen Platten und Randfriesausbildung
  • Kühlung durch Umluftkühlgeräte oder Kühlbalken als integraler Bestandteil der abgehängten Decke
  • Flure, Eingangsbereiche oder Gastronomie heben sich durch eine GK-Lochdecke mit quadratischer Lochung (Q12/25), weiß gestrichen in RAL 9016, von den übrigen Bereichen ab

Böden in der Verwaltung und Aufenthaltsbereichen

  • Rohbodenkonstruktion mit konventionellem Estrich oder Doppelboden
  • Bürobereiche, Schulungs- und Besprechungsräume: Doppelboden mit Nadelfilzbelag in anthrazit
  • Eingangsbereiche, Flure und Showroom-Bereiche: Granitfliesen Art: Bianco sardo
  • Teeküchen, Aufenthaltsräume, Kantinen und Betriebsrestaurants: Echtholzparkett Eiche hell oder alternativ PVC in Holzoptik.
    Qualität ist nutzungsabhängig festzulegen

Böden in Produktion, Lager, Labor und Nebenräume

  • Rohbodenkonstruktion mit konventionellem Estrich oder Doppelboden
  • Prüflabore: Ableitfähiger PVC, weiß-grau
  • Produktions- und Logistikbereiche: Geglättete Rohkonstruktion mit Oberflächenvergütung
  • Böden von Sondernutzungen sind explizit nach Anforderung zu klären
  • Sanitär- und Putzmittelräume: anthrazitfarbenes Feinsteinzeug

Dächer

  • ​Flachdachkonstruktion mit Bitumen- oder Folienabdichtung (mindestens > 15 Jahre Herstellergarantie)
  • Dachlaterne für Technik nach Bedarf
  • Verwendung von Lichtkuppeln oder Lichtbändern nach Anforderung vorzusehen
  • Einsatz von regenerativen Energien ist zu prüfen und ggf. in der Baukonstruktion zu berücksichtigen
  • Dachbeläge zur Begehbarkeit nach Anforderung zu prüfen

Sonnenschutz

​Die​ Entscheidung zur Auswahl eines Außen- oder innenliegenden Sonnen- und Blendschutzes bzw. einer Sonnenschutzverglasung ist gemäß RoI-Betrachtung nach Anforderung zu ​treffen​.

Türen

  • ​Repräsentative Zugänge: Aluminium-Rahmen-Türen bzw. Türausführung mit hohem Glasanteil und einer Oberfläche in RAL 7035 oder RAL 7005
  • Funktionale Raumabschlüsse: Holztüren Oberfläche RAL 7035
  • Untergeordnete Funktions- oder Technikräume: Stahltüren in RAL 7005
  • Türdrücker: Grundsätzlich klassische L-Form aus Edelstahl

Aufzüge

  • Ein Aufzug ist standardmäßig vorzusehen
  • Funktionsweise ist Anwender- und nutzungsabhängig zu wählen
  • Installation erfolgt in einem geschlossenen Schacht oder als Panoramaaufzug
  • Innenausstattung der Fahrkabine: repräsentativ und hochwertig

Treppen

  • Innen- und Außengeländer in Neben- und untergeordneten Bereichen: geradlinig und funktional mit verzinkter und in RAL 7005 pulverbeschichteter Oberfläche
  • In repräsentativen Bereichen: komplett in Edelstahl- oder in Ganzglas-Ausführung

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00