Technik

Wärmeversorgungsanlagen

  • Verwaltungsbereiche: Beheizung über Flächenheizkörper mit Thermostatventilen
  • Produktions- und Lagerbereiche: Lufterhitzer mit dezentraler Steuerung zur manuellen Verstellung der Temperatur

Sanitäranlagen

  • Einrichtung und Objekte der Sanitäranlagen sind nach deutschem Standard auszuführen.
  • Verwaltungsbereiche: Waschbecken als Unterbauwaschtisch
  • Produktionsbereiche: Einzelwaschbecken bzw. Reihenwaschanlage
  • Abtrennung der einzelnen WC erfolgt mit Sanitärtrennwänden

Feuerlöschanlagen und Sprinkleranlagen

  • Auf Grundlage des ​Brandschutzkonzepts​
  • Nach gesetzlichen/örtlichen Anforderungen
  • Sprinklerköpfe in allen Nutzungsbereichen sichtbar ausgeführt.

Lufttechnische Anlagen

Die Belüftung erfolgt über Zentralgeräte mit Heizregister, Wärmerückgewinnung und festeingestellten Luftwechselraten für die unterschiedlichen Nutzungsbereiche.

Kälteanlagen

  • Kühlung erfolgt über Umluftkühlgeräte als Splitanlage mit einer zentralen Außeneinheit
  • In Verwaltungs-, Produktions- und Lagerbereichen mit dezentraler Steuerung

Beleuchtung

  • Verwaltungsbereiche: Beleuchtung mit LED-Leuchten je nach Ausführung der Deckenkonstruktion als Einbau- oder Pendelleuchte
  • Produktions- und Lagerbereiche: Beleuchtung über Lichtbandsysteme oder Anbauleuchten mit LED-Technik
  • Beleuchtungssteuerung nur mit Grundfunktionen Einschalten und Ausschalten

Übertragungsnetze

  • Datenanbindung einzelner Datenverteiler:
    • Sternförmig mit Lichtwellenleiter in Multimode und Singlemode vom zentralen ​Serverraum​
    • Bandbreite von bis zu 10 Gb
  • Gesamte Verkabelungen der Daten- und Telefonnetzwerke als geschirmtes System
    • Kat. 7 Leitungen
    • Datendosen Typ Kat. 6a
  • Bandbreite von bis zu 1 Gb an den Arbeitsplätzen

Gebäudeautomation

Eine Gebäudeautomation ist bei diesem Gebäudetyp grundsätzlich nicht vorgesehen.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00