Architektur

Baukonstruktion

  • Kostenoptimierte Konstruktion, z.B. als Leichtbauweise mit Stahlkonstruktion
  • Farbgestaltung der Stahlkonstruktion: RAL 7005

Außenwände​ ​– geschlossen

  • Außenwände standardmäßig weiß
    • Ergänzung um Aluminium Wellenprofile in RAL 9016 architektonisch möglich
  • Weiße Putzfassade bei massiven Gebäuden oder
  • Sandwich-Elemente aus Aluminium-Kassettenprofilen
    • Weißton 9006
  • Fassade Technikzentrale: Wellprofil in  RAL 7005

​Außenwände​ ​–​ Fenster

  • Ausführung als brüstungshohe Fensterbänder
  • Alternativ nach ortsüblichem Standard als Einzelausführung
  • 2-fach Verglasung oder nach ortsüblichen Anforderungen gemäß Energieeinsparung
  • Material der Fensterrahmen:
    • Kunststoff PVC
    • außenfoliert in RAL 7005
    • Verglasung farbneutral

Innenwände

  • Funktional geschlossene Wandflächen
    • Mauerwerk
    • Gips-Karton
  • Oberfläche
    • Putz in Sichtausführung
    • Weiß gestrichen in RAL 9016
  • Sichtachsen und Transparenz können durch integrierte Glaselemente punktuell ergänzt werden

Decken

  • Produktions- und Logistikbereiche
    • Sichtbare Rohkonstruktion, z.B. als Sichtbeton, weiß gestrichen in RAL 9016
    • ggf. Ergänzung in Teilbereichen durch Akustik-Mineralfaser-Rasterdecken, weiß beschichtet in RAL 9016
    • Sichtbares Trapezblech, weiß beschichtet in RAL 9016
  • Bürobereiche
    • Mineralfaser-Rasterdecke
    • Weiß beschichtet in RAL 9016

Böden in der Verwaltung und Aufenthaltsbereichen

  • Baukonstruktiv: Rohbodenkonstruktion mit konventionellem Estrich
  • Büro- und Besprechungsräume: Anthrazitfarbener Nadelfilzbelag
  • Zugänge und Verkehrsflächen wie Flure, Treppenhäuser und  Eingangsbereiche
    • Situationsabhängig und nach Funktionalität auszuwählen
    • Grundsätzlich anthrazitfarbene Modelle
  • Teeküchen, Aufenthalts- und Kantinenbereiche:
    PVC-Planken in Holzoptik, Eiche hell

Böden in Produktion, Lager, Labor und Nebenräume

  • Rohbodenkonstruktion mit konventionellem Estrich
  • Prüflabore: Ableitfähiger PVC, weiß-grau
  • Produktions- und Logistikbereiche: Geglättete Rohkonstruktion mit Oberflächenvergütung
  • Böden von Sondernutzungen sind explizit nach Anforderung zu klären
  • Sanitär- und Putzmittelräume: anthrazitfarbenes Feinsteinzeug

Dächer

  • Flachdachkonstruktion mit Bitumen- oder Folienabdichtung (mindestens > 15 Jahre Herstellergarantie)
  • Dachlaterne für Technik nach Bedarf
  • Verwendung von Lichtkuppeln oder Lichtbändern nach Anforderug
  • Einsatz von regenerativen Energien ist zu prüfen und ggf. in der Baukonstruktion zu berücksichtigen
  • Dachbeläge zur Begehbarkeit sind nach Anforderung zu prüfen

Sonnenschutz

​Die​ Entscheidung zur Auswahl eines Außen- oder innenliegenden Sonnen- und Blendschutzes bzw. einer Sonnenschutzverglasung ist gemäß RoI-Betrachtung nach Anforderung zu ​treffen​.

Türen

  • Repräsentative Zugänge: Aluminium-Rahmen-Türen bzw. Türausführung mit hohem Glasanteil und einer Oberfläche in RAL 7035 oder RAL 7005
  • Funktionale Raumabschlüsse: Holztüren Oberfläche RAL 7035
  • Untergeordnete Funktions- oder Technikräume: Stahltüren in RAL 7005
  • Türdrücker: Grundsätzlich klassische L-Form aus Edelstahl

Aufzüge

  • Aufzüge standardmäßig nicht vorgesehen
  • Der Bedarf  ist im Einzelfall nach Anforderung und Erfordernis zu prüfen
  • Innenausstattung: ausschließlich funktional

Treppen

  • Innen- und Außengeländer geradlinig und funktional
  • Oberfläche verzinkt und in RAL 7005 pulverbeschichtet
  • In repräsentativen Bereichen optional mit Ergänzung eines Edelstahlhandlaufs

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen