Bodenbeläge

Eingangsbereich

Für stark frequentierte Gebäudeteile mit Repräsentationscharakter wie zum Beispiel Lobby, Showroom oder Betriebsrestaurant hat sich Naturstein (60 x 60 cm Granitplatten) als ästhetisches und robustes Material bewährt.

Büro

Bei Neubauten ist ein Doppelboden optimal, da alle Verkabelungen leicht verlegt werden können und ebenso leicht änderbar sind.

Der Doppelboden ist grundsätzlich mit grauem Nadelfilz, einem strapazierfähigen und langlebigen Fußbodenbelag, ausgelegt.

Verkehrswege

Verkehrswege ohne Doppelboden oder Infrastrukturräume können mit PVC-Belag ausgelegt werden:

  • Farbrichtung: RAL 7005, mausgrau
  • Oberfläche: glatt, keine Profilierung
  • Texturdesign: feinkörnig, maximal 1 mm Durchmesser

Produktionshallen

Hier findet sich in den meisten Fällen ein Betonboden, ausgeführt als Industrie-Estrich. Um Abriebfestigkeit oder Optik zu verbessern, ist ein grauer Anstrich (RAL 7038) möglich.

Alternativ ist die Verlegung von ölfesten Asphaltplatten vorgesehen.

Sanitär

Hier kommt eine Keramikfliese zum Einsatz. Die Verlegung an den Wänden erfolgt hochkant, dabei steht die größere Kantenlänge der Fliese lotrecht. Die bevorzugte Fliese entspricht folgendenen Kriterien:

  • Farbrichtung: RAL 7035, lichtgrau
  • Größe: 30 x 40 cm
  • Design: uni, keine Musterung

Einlagen oder metallische Schmuckleisten sind nicht vorgesehen. Metallleisten als konstruktiver Kantenschutz sind davon ausgenommen.

Sonderböden

Böden in Kantinen, Aufenthaltsräume, Küchen oder Labors haben spezielle Bodenanforderungen (zum Beispiel rutschfeste Oberfläche, Chemikalienresistenz), die es zu berücksichtigen gilt.

Auch bei Materialien für Sonderböden muss gilt:

  • Unifarben, grau
  • Ungemustert
  • In heller Anmutung

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pc?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pcde/web/main/my_phoenix_contact/communication_manuals/Buildings_architecture/48d32550-cdf7-40af-9932-9c9f3769fbe2