Entree

Die drei wesentlichen Kennzeichen des Empfangs sind:

  • Helles Ambiente
  • Modernes Interieur
  • Angenehme Gastlichkeit

Information Desk

Im Mittelpunkt des Entrees steht ein Information Desk. Dessen Größe und Ausführung sollte den Gebäudegegebenheiten angepasst sein.

World Globe Display

Im Rezeptionsbereich ist ein Display vorgesehen, das die weltweiten Standorte von Phoenix Contact zeigt.

Das Display wird vom Headquarter (Corporate Marketing) gestellt und von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Luftaufnahme

Im Entree oder in einem angrenzenden Bereich sollte ein großes Luftbild-Display des Headquarters Blomberg platziert sein. Besucher erhalten so einen Eindruck von der Größe des Stammsitzes sowie dessen Bedeutung.

Das Display kann auf einer Trägerplatte laminiert oder, noch besser, ein hinterleuchtetes Dia-Display sein. Die Produktion des Displays erfolgt in Absprache mit dem Headquarter, Corporate Marketing.

Corporate Principles

Der Kern unserer Unternehmensstrategie ist in unserer Corporate Vision, Corporate Mission und Corporate Culture zusammengefasst und steht allen Tochtergesellschaften in Form eines Wand-Displays zur Verfügung. Die Corporate Principles sind Basisbestandteil des Empfangsbereichs sowie des Büros des General Managers.

Zusätzliche Anbringungsmöglichkeiten bestehen z. B. in Konferenzräumen. Montiert werden die Displays als Set, bestehend aus je einer Version in Landessprache und Englisch.

Die Corporate Principles werden ebenfalls vom Headquarter zur Verfügung gestellt.

Sitzgruppe

Das gesamte Möbel-Interieur hat eine sachliche Formensprache. Geradliniges Design und dezente Bezugsmaterialien sind wichtige Auswahlkriterien.

Unter dem Begriff „Cubis Sitzgruppe“ kann das abgebildete Modellbeispiel im Möbelprogramm des Headquarters Blomberg bestellt werden. Alternativ ist der Kauf adäquaten Mobiliars vor Ort möglich.

Bildschirm

Um Besuchern erste Impressionen über Phoenix Contact zu verschaffen, hat sich das Abspielen von Videos zum Unternehmen und seinen Produkten im Eingangsbereich bewährt.

Ein Plasmabildschirm mit 50 Zoll Diagonalmaß, abgehängt von der Decke oder auf einem Standfuß, ist hier der Firmenstandard. Als Programm stellt das Headquarter (Communication Services) ein Video mit dem Titel "Showroom DVD" zur Verfügung.

Kontakt

Rolf Stanislawski
+49 5235 3-41136

Elke Nolte
+49 5235 3-41403

Petra Baumann
+49 5235 3-41102