Broschüren

Das Standardformat für Phoenix Contact-Broschüren ist 210 x 279 mm. Für Einladungen oder Programmflyer wird das Format 100 x 210 mm verwendet.

Die Broschüren-Templates enthalten InDesign-Dateien sowie InDesign-Bibliotheken mit definierten Seitentypen und Modulen.

  • Broschüre im Format 210 x 279 mm
  • Broschüre im Lang-DIN-Format 100 x 210 mm

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen