Typografie

Für die Typografie wird die Phoenix Contact-Hausschrift GillOneMT verwendet. Die Hauptzeile der Typografie wird in der Größe 44 dargestellt, Unterzeilen in der Größe 34. Es wird nach Möglichkeit maximal eine Unterzeile gezeigt. Typografie wird nur im Innovation Room eingesetzt, da sie hier vor dem weiß-grauen Hintergrund klar steht und gut gelesen werden kann.

Technische Beschreibung

Hauptzeile

  • Die Einblendung der Typo erfolgt von Frame 0-10 (11 Frames).
  • Die Keyframes werden mit „Ease In” und „Ease Out” gesetzt.
  • Der Gaussian Blur ist von Frame 0-15 (16 Frames) animiert.
  • Die „Blurriness” wird dabei von 20.0 auf 0.0 reduziert.
  • Der Keyframe 0 ist linear. Keyframe 15 wird mit „Ease In” gesetzt.

 

Unterzeile

  • Bei der Unterzeile sind die Keyframes um fünf Frames verschoben.
  • Die Einblendung der Unterzeile erfolgt von Frame 5-15.
  • Der Gaussian Blur ist von Frame 5-20 animiert.
  • Alle anderen Werte sind so wie bei der Hauptzeile.
  • Beim Ausblender erfolgt alles in umgekehrter Reihenfolge.
  • Erst erscheint die Unterzeile, fünf Frames später folgt die Hauptzeile.

Phoenix Contact
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-42089

Carolin Schmidt-Steinmeyer

Video & Animation

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen