Anzeigen

Das Standardformat für Phoenix Contact-Anzeigen ist 1/1-seitig (210 x 297 mm). Zur Verfügung stehen außerdem ½-seitige Anzeigen im Hoch- oder Querformat.

Die Anzeige ist in vier Bereiche gegliedert. Das erleichtert ein schnelles Erfassen des Themas und der Botschaft.

  1. Großflächiges Bild (entspricht in seiner Aussage der Headline)
  2. Kleines Bild (optional)
  3. Text (Headline, Sub-Headline und Fließtext)
  4. Logo mit Signalkette

 

  • Anzeige im Format 210 x 297 mm (1/1-seitig)
  • Anzeige im Format 105 x 297 mm (1/2-seitig Hochformat)
  • Anzeige im Format 210 x 145 mm (1/2-seitig Querformat)

Downloads

Beschreibung Sprache Stand
Template PxC Ads de [ZIP, 4,81 MB] Deutsch 25.07.2017
Template PxC Ads en [ZIP, 4,75 MB] Englisch 25.07.2017
Template PxC Ads es [ZIP, 4,75 MB] Spanisch 25.07.2017
Example PxC Ads [ZIP, 1,15 MB] International 25.07.2017

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen