Zu allen Presseinformationen

Einfache Automation mit IEC 61850

24.04.2017

Axiocontrol-Steuerung AXC 1050

[4932] Für eine effiziente, normkonforme Automation in der Energiewirtschaft gibt es jetzt die Steuerung Axiocontrol von Phoenix Contact.

Über die Steuerung werden die Daten aus dem Feld standardisiert nach der Norm 61850 über GOOSE oder MMS an die Leitwarte übertragen. Das Automatisierungssystem bietet eine hohe Performance und einfache Handhabung und ist für den Einsatz in rauer Industrieumgebung geeignet.

Über die Lizenz auf der SD-Karte wird das Kommunikationsprotokoll aktiviert und ermöglicht in kurzer Zeit die Entwicklung von IEC 61850-konformen Schnittstellen. Das Engineering der Steuerungs- und IEC 61850-Funktionen ist dabei voneinander unabhängig. Der Anwender kann die Datenmodellierung für IEC 61850 vornehmen und davon separat die Standardprogrammiersprachen aus der Automatisierungssoftware PC Worx nutzen, um die Steuerungslösung an seine Anwendung anzupassen.