Zu allen Presseinformationen

Neue Varianten der elektronischen Geräteschutzschalter

19.10.2018

PTCB gebrückt mit CLIPLINE complete Reihenklemmen

[5080] Die einkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter von Phoenix Contact werden um zwei weitere Varianten ergänzt.

Die neuen Produkte haben die fest eingestellten Nennströme 1 und 8 A. So umfasst die Familie jetzt sechs Geräte mit festen Nennstromwerten (1, 2, 3, 4, 6 und 8 A).

Zusätzlich gibt es auch Varianten mit einstellbaren Nennstromwerten zwischen 1-3 A, 1-4 A und 1-8 A. Die Produkte sind in 1 A-Schritten einstellbar.

Mit nur 6 mm Baubreite sind die einkanaligen Geräteschutzschalter sehr platzsparend. So kann ein zuverlässiger Schutz auch auf schmalem Raum sichergestellt werden. Durch die Brückbarkeit zum Reihenklemmensystem Clipline complete lässt sich mit den neuen Geräten schnell eine einfache Potenzialverteilung umsetzen. Die Standard Reihenklemmen und das Zubehör werden weiter verwendet, sodass keine neuen Materialien qualifiziert werden müssen. Vorhandene Anwendungen sind unkompliziert und schnell ergänzt.