Zu allen Presseinformationen

Managed Switches für wachsende Netzwerke

23.04.2018

Neue Managed Switches der Produktfamilie FL SWITCH 2000

[5038] Mit neuen 16 Port-Varianten erweitert Phoenix Contact sein Angebot an Managed Switches der Produktfamilie FL-Switch 2000 für die wachsende Anzahl von Ethernet-fähigen Teilnehmern in Automatisierungsnetzwerken.

Die Flexibilität der Anschlussvielfalt mit bis zu vier Glasfaser-Ports, Combo-Ports und verschiedenen LWL-Anschlussarten in SC, ST/BFOC oder LC wird auch bei den neuen Varianten durchgängig weiter geführt. Darüber hinaus kann der Anwender in dem erweiterten Portfolio den für seine Applikation passenden Funktionsumfang sowie bei hohem Kommunikationsbedarf Gigabit-Varianten auswählen.

Mit dem neuen Spannungsversorgungsstecker mit Push-in Technology kann zudem die Geräteinstallation schneller erfolgen. Durch die durchgängige Frontbedienung ist damit auch eine automatisierte Verkabelung möglich.