Zu allen Presseinformationen

Lichtsteuersystem für individuelle Beleuchtungskonzepte

22.10.2015

Installationsfertige Lichtverteilerschränke

[4797] Damit Licht im Büro und in der Fertigung für die nötige Sicherheit und Atmosphäre sorgen kann, ist eine individuelle Anpassung der Beleuchtung in einzelnen Bereichen sinnvoll.

Phoenix Contact bietet dazu installationsfertige Lichtverteilerschränke an, mit denen sich eine intelligente Steuerung der lichttechnischen Einrichtungen umsetzen lässt.

Die Lichtverteilerschränke gibt es in Varianten für Industriehallen, Bürogebäude, Außenbereiche und Notbeleuchtung. Per Webbrowser werden alle gewünschten Funktionen der Lichtverteilerschränke definiert. Das vereinfacht und verkürzt die Inbetriebnahme und erlaubt auch spätere Änderungen. Die Verteilerschränke lassen sich einzeln betreiben oder auch in größerer Anzahl kombinieren. Durch die einfache Vernetzung und Vererbung der Parameter können leicht übergreifende Lichtgruppenfunktionen aufgebaut werden. Über das Ethernet-Netzwerk kann das System in das jeweilige Leitsystem sowie in Energiemanagementsysteme eingebunden werden.