Zu allen Presseinformationen

Erstes herstellerübergreifendes Prozessleitsystem für die Wasserwirtschaft

11.05.2015

Aqua Automation

Die Technologiepartnerschaft Aqua Automation hat im Rahmen der Hannover Messe 2015 das erste herstellerübergreifende Prozessleitsystem für die Wasserwirtschaft präsentiert.

Die Technologiepartnerschaft Aqua Automation hat im Rahmen der Hannover Messe 2015 das erste herstellerübergreifende Prozessleitsystem für die Wasserwirtschaft präsentiert. Unter dem Namen Aqua Automation bündeln die Unternehmen Endress+Hauser, Danfoss, Videc und Phoenix Contact ihre Aktivitäten, um ein gemeinschaftliches Lösungssystems für die Wasserwirtschaft zu entwickeln. Das System basiert auf integrierter Hard- und Software von der Mess-, Antriebs- und Regelungstechnik über die Steuerungstechnik bis hin zu dem SCADA-System.

30 nationale Systemintegratoren der Wasser- und Abwasserwirtschaft nahmen an der exklusiven Vorstellung des Aqua Automation-Lösungssystems teil. Die aufeinander abgestimmten Schnittstellen von der Feldebene bis zum Leitsystem und das einfache Handling überzeugten die Branchenspezialisten. Die gemeinsame Lösung ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme bei der Modernisierung und dem Neubau von Anlagen. So sind beispielsweise in der Wasserprozessbibliothek Waterworx von Phoenix Contact und in der Visualisierungssoftware atvise von Videc viele branchenübliche Messgeräte und Frequenzumrichter implementiert, die eine einfache Einbindung der Feldgeräte via Drag & Drop ermöglichen.

Um das gemeinschaftliche System fortwährend weiterzuentwickeln, setzt das Aqua Automation-Team auf einen kontinuierlichen Austausch mit Branchenexperten. Dazu bietet Phoenix Contact unter anderem Techologietage zum Thema „Sicherheit in der Wasserwirtschaft“ für Betreiber, Systemintegratoren und Planungsbüros von Anlagen an. Die nächsten Termine sind am 7. Juli 2015 in Hamburg und am 19. August in Dortmund.