Zu allen Presseinformationen

Neue Prüfadapter für Überspannungsschutz-Testgerät

11.07.2016

Prüfadapter für das mobile Prüflabor für Überspannungsschutzgeräte

[4875] Für das Prüfgerät Checkmaster 2 sind zwei neue Prüfadapter erhältlich. Nun lassen sich auch die Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilien Flashtrab-SEC-H sowie Plugtrab-UFBK und -UAK mit dem mobilen Prüflabor testen.

Bei der umfassenden Prüfung der Funktionsfähigkeit werden alle relevanten Bauelemente des Überspannungsschutzes getestet. Vorgeschädigte Überspannungsschutzkomponenten, bei denen die Toleranzgrenze erreicht ist, werden erkannt und ein Austausch empfohlen. So wird die Anlagenverfügbarkeit erhöht und unnötigen Serviceeinsätzen vorgebeugt.

Mit den beiden neuen Prüfadaptern CM 2-PA-SEC-Hybrid und CM 2-PA-PT/A erweitert sich das Produktsortiment auf insgesamt sieben Prüfaufnahmen.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240