Zu allen Presseinformationen

Modulares Prüfstecksystem FAME für 19-Zoll-Baugruppenträger

17.06.2019

FAME RACK

[5142] Das modulare 19‘‘-Prüfstecksystem FAME 3 Rack von Phoenix Contact benötigt keinen Betriebsstecker, es arbeitet nach dem Öffnerprinzip.

Das System vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakte in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Für den Anwender bedeutet dies Zeitersparnis.

Der automatische Wandler-Kurzschluss und die Sternpunkt-Brückung werden mit Standardsteckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt. Durch den patentierten Drehgriff und dem damit verbundenen voreilenden Wandler-Kurzschluss bietet das System eine hohe Sicherheit. Die vorgefertigten Baugruppen sind auf die einfache Montage in 19‘‘-Racks in zwei, drei und vier Höheneinheiten ausgelegt. Mit 50 mm Breite kann die Prüfsteckleiste bis zu achtmal in einem Rack in einer Reihe eingesetzt werden. Unbenutzte Kontakte werden mit Dummy-Scheiben aufgefüllt. Diese können entfallen, wenn die Montage direkt in Frontplatten oder Türen außerhalb des 19‘‘-Racks erfolgt.

Durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen ist das System besonders platzsparend. Die Prüfleitungen lassen sich einfach mit Kabelbindern befestigen. Für das FAME Rack ist eine Abdeckung mit oder ohne Statuskontakt erhältlich. Die Prüfsteckleiste und der Prüfstecker verfügen über die Barrier-Anschlusstechnik für Ring- oder Gabelkabelschuhe und nutzen das Systemzubehör des Reihenklemmenprogramms Clipline complete. 


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen