Zu allen Presseinformationen

Aktives Redundanzmodul als OVP-Variante

14.05.2019

Aktives Redundanzmodul mit OVP

[5135] Das neue Modul Quint S-ORING von Phoenix Contact ergänzt als VP-Variante die aktiven Redundanzmodule der Stromversorgungsfamilie Quint. Durch Entkopplung und Überwachung erhöht es die Verfügbarkeit einer Anlage.

Das Redundanzmodul entkoppelt Versorgungsnetze und führt die Leitung redundant, getrennt bis zum Verbraucher. In Kombination mit den neuen Stromversorgungen Quint Power werden Eingangsspannung und Entkoppelstrecke durchgängig überwacht. Aufgrund präventiver Funktionsüberwachung informiert das Modul über die Ausgangsspannungen der Stromversorgungen sowie über Defekte in der Verdrahtung und der Entkoppelstrecke. Kritische Betriebszustände werden dadurch frühzeitig erkannt.

Der Einsatz des S-ORING-Moduls spart durch die aktive Entkopplung mit MOSFET bis zu 70 Prozent Energie. Die OVP (Over Voltage Protection) schützt nachgelagerte Verbraucher vor auftretenden Überspannungen am Ausgang von über 30 V DC. Das Modul eignet sich mit 40 A für Gleichspannungen von 12 bis 24 V. Es hat eine schmale Bauform mit 32 mm Breite und ist tragschienengeeignet. Durch den weiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C ist es industrietauglich und flexibel einsetzbar. Mit Schutzlackierung sowie ATEX- und IEC Ex-Zulassung eignet es sich auch für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen