Zu allen Presseinformationen

Gehäuse für schwere Steckverbinder in platzsparender Ausführung

20.06.2017

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse

[4948] Zum Schutz von Schnittstellen in besonders schmaler Bauform gibt es jetzt von Phoenix Contact die neuen Gehäuse Heavycon Standard in den Größen D15, D25 und D50.

Sie bestehen aus hochwertigem korrosionsfestem Aluminiumdruckguss und sind zuverlässig dicht bis Schutzart IP67. Durch ihre leitfähigen Oberflächen und Dichtungen sind die Gehäuse auch für EMV-Anwendungen geeignet. Die Gehäuse lassen sich schnell und einfach montieren und warten. Zum Industriestandard sind sie durchgängig steck- und montagekompatibel.

Alle Kontakteinsätze der Baureihen A10 und A16 können in den neuen Gehäusen eingesetzt werden. Die D50-Gehäuse mit Querbügeln nehmen jeweils zwei Einsätze nebeneinander auf.