Zu allen Presseinformationen

Elektronikgehäuse für Embedded Systems

17.02.2017

Elektronikgehäuse für Embedded Systems

[4918] Phoenix Contact präsentiert neue Elektronikgehäuse speziell für Embedded Systems.

Durch die herausnehmbaren Seitenwände erlauben die universellen Elektronikgehäuse UCS modulare Elektroniklösungen in den Bauhöhen 47 mm und 67 mm.

Die Gehäuse in Schutzart IP40 schützen individuelle und Standard-Leiterplatten zuverlässig vor eindringenden Fremdkörpern und können als Tisch-, Wand- oder Tragschienengehäuse eingesetzt werden. Die designorientierten Elektronikgehäuse sind aus Polycarbonat (UL V0) gefertigt und eignen sich für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Der modulare Aufbau mit frei untereinander kombinierbaren Gehäuseteilen reduziert den Logistikaufwand für Gerätehersteller und ermöglicht die einfache Integration individueller Schnittstellen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung.